내 ZED 박스 또는 NVIDIA® Jetson™ 임베디드 PC에서 실행 중인 OS의 버전은 무엇인가요?

Last updated: October 23, 2026

Jetson Linux (Linux for Tegra - L4T)는 NVIDIA® Jetson™ 컴퓨팅 모듈을 기반으로 하는 임베디드 PC에서 실행되는 운영 체제입니다. Ubuntu 배포판에서 파생된 맞춤형 Linux 운영 체제입니다.

Jetson Linux는 Jetson™ 컴퓨팅 모듈의 모든 기능을 활용하는 데 필요한 모든 드라이버와 소프트웨어 라이브러리를 포함하는 NVIDIA® Jetpack 소프트웨어와 함께 설치됩니다.

Jetson Linux에 대한 자세한 내용은 공식 NVIDIA® 문서에서 확인할 수 있습니다.

Jetson Linux 버전 확인

다음 명령으로 Jetson Linux 버전을 확인할 수 있습니다.

cat /etc/nv_tegra_release

출력은 다음과 유사합니다.

# R35 (release), REVISION: 3.1, GCID: 32827747, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Sun Mar 19 15:19:21 UTC 2023

이는 Jetson Linux v35.3.1에 해당합니다.

Jetpack 버전 확인

다음 명령으로 Jetpack 패키지의 버전을 확인할 수 있습니다.

apt-cache show nvidia-jetpack

출력은 다음과 유사합니다.

Package: nvidia-jetpack
Version: 5.1.1-b56
Architecture: arm64
Maintainer: NVIDIA Corporation
Installed-Size: 194
Depends: nvidia-jetpack-runtime (= 5.1.1-b56), nvidia-jetpack-dev (= 5.1.1-b56)
Homepage: http://developer.nvidia.com/jetson
Priority: standard
Section: metapackages
Filename: pool/main/n/nvidia-jetpack/nvidia-jetpack_5.1.1-b56_arm64.deb
Size: 29304
SHA256: 7b6c8c6cb16028dcd141144b6b0bbaa762616d0a47aafa3c3b720cb02b2c8430
SHA1: 387e4e47133c4235666176032af0f2ec86461dbb
MD5sum: 0a8692031bf35cc46f7a498e2937bda9
Description: NVIDIA Jetpack Meta Package
Description-md5: ad1462289bdbc54909ae109d1d32c0a8

이는 NVIDIA® Jetpack v5.1.1에 해당합니다.