카메라 초점 거리와 시야각은 무엇인가요?
Last updated: October 23, 2026
각 StereoLabs 카메라는 고유한 광학적 특성을 가지고 있습니다. 카메라는 공장에서 보정되며, 연결된 보정 데이터는 StereoLabs 애플리케이션(도구, 샘플 등)을 처음 실행할 때 자동으로 다운로드됩니다.
다음 방법으로 ZED API를 사용하여 카메라의 매개변수를 가져올 수 있습니다:
스테레오 카메라(ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i, ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano):
getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters.left_cam단안 카메라(
sl::CameraOne클래스를 사용하는 ZED X One 제품군):getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters
자세한 내용은 API 문서 및 카메라 보정 문서를 참조하세요.
보정 파일은 다음 폴더에 저장되며 각 카메라의 일련 번호를 따라 이름이 지정됩니다:
Windows: C:/ProgramData/Stereolabs/settings
Linux: /usr/local/zed/settings/
Windows(SDK ≤ 2.2.0): C:/Users/YOUR_USER_NAME/AppData/Roaming/Stereolabs/settings/
카메라 모델
스테레오 카메라(USB 3): ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i 스테레오 카메라(GMSL2): ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano 단안 카메라(GMSL2): ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K, ZED X One Core
사용 가능한 모든 모델은 StereoLabs 가게에서 확인할 수 있습니다.
이미지 해상도
해상도 | 너비 | 높이 | 프레임 속도 | 카메라 모델 |
|---|---|---|---|---|
HD4K | 3840 | 2160 | 15 | ZED X One 4K |
HD2K | 2208 | 1242 | 15 | ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i |
HD1200 | 1920 | 1200 | 15, 30, 60 | ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K (크롭) |
HD1080 | 1920 | 1080 | 15, 30, 60 | 모든 카메라 모델 (HD2K 센서 판독 시 ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i는 15fps만 지원하며, 그 외에는 15/30/60fps) |
HD720 | 1280 | 720 | 15, 30, 60 | ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i |
SVGA | 960 | 600 | 15, 30, 60, 120 | ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K (비닝) |
WVGA | 672 | 376 | 15, 30, 60, 100 | ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i |
픽셀 단위 초점 거리
참고: 정확한 초점 거리는 선택한 해상도와 카메라 보정에 따라 달라질 수 있습니다. ZED SDK의 런타임 정보를 사용하는 것을 권장합니다.
스테레오 카메라, USB 3
해상도 | ZED | ZED 미니 | ZED 2 / ZED 2i (2.1mm 렌즈) | ZED 2i (4mm 렌즈) |
|---|---|---|---|---|
HD2K | 1400 | 1492 | 1066 | 1912 |
HD1080 | 1400 | 1478 | 1066 | 1925 |
HD720 | 700 | 736 | 528 | 967 |
WVGA | 350 | 367 | 267 | 480 |
스테레오 카메라, GMSL2
해상도 | ZED X / ZED X 미니 (2.2 mm 렌즈) | ZED X / ZED X 미니 (4 mm 렌즈) | ZED X Nano (2.8 mm 렌즈) |
|---|---|---|---|
HD1200 | 737 | 1274 | 930 |
HD1080 | 737 | 1274 | 930 |
SVGA | 368 | 637 | 465 |
단안 카메라, GMSL2
해상도 | ZED X One GS / ZED X One S 와이드 (2.2 mm 렌즈) | ZED X One GS / ZED X One S 협각 (4 mm 렌즈) | ZED X One 4K 와이드 (3.1 mm 렌즈) |
|---|---|---|---|
HD4K | --- | --- | 1510 |
HD1200 | 737 | 1274 | 1510 |
HD1080 | 737 | 1274 | 755 |
SVGA | 368 | 637 | --- |
ZED X One S 피쉬아이에 대한 참고 사항: 피쉬아이 렌즈 옵션(수평 204° x 수직 137° x 대각 218°)은 피쉬아이 투영 모델을 사용합니다. 핀홀 초점 거리와 아래의 직선형 시야각 공식은 이 모델에 적용되지 않습니다. 런타임에 ZED SDK가 제공하는 보정 매개변수를 사용하십시오.
ZED X One Core에 대한 참고 사항: ZED X One Core는 ZED X One 제품군의 센서 옵션을 공유하는 베어본 카메라 모듈입니다. 초점 거리는 장착된 S-마운트 렌즈에 따라 달라집니다. 런타임에 ZED SDK가 제공하는 보정 매개변수를 사용하십시오.
픽셀 크기
해상도 | 픽셀 크기 |
|---|---|
HD4K | 0.002 mm |
HD2K | 0.002 mm |
HD1200 | 0.003 mm; ZED X One 4K(크롭 모드)의 경우 0.002 mm |
HD1080 | 0.002 mm (ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i); 0.003 mm (ZED X 제품군, ZED X One GS/S); 0.004 mm (ZED X One 4K, 비닝 모드) |
HD720 | 0.004 mm |
SVGA | 0.006 mm (기본 0.003 mm 픽셀의 2x2 비닝) |
WVGA | 0.008 mm |
시야각
시야각 공식은 다음과 같습니다:
fov = 2*arctan(pixelNumber/(2*focalLength)) * (180/pi) (*)
(*) 이 공식에 대한 자세한 설명은 Wikipedia에서 확인할 수 있습니다.
다음 표는 다양한 해상도의 보정된 이미지에 대한 시야각을 보여줍니다:
스테레오 카메라, USB 3
ZED | ZED 미니 | ZED 2 / ZED 2i (2.1 mm) | ZED 2i (4 mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | V FoV | H FoV | V FoV | H FoV | V FoV | H FoV | V FoV | H FoV |
HD2K | 48° | 76° | 46° | 73° | 61° | 92° | 36° | 60° |
HD1080 | 42° | 69° | 40° | 66° | 54° | 84° | 31° | 53° |
HD720 | 54° | 85° | 52° | 82° | 68° | 101° | 41° | 67° |
WVGA | 57° | 88° | 54° | 85° | 71° | 103° | 43° | 70° |
스테레오 카메라, GMSL2
ZED X / ZED X Mini (2.2 mm) | ZED X / ZED X Mini (4 mm) | ZED X Nano (2.8 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | V FoV | H FoV | V FoV | H FoV | V FoV | H FoV |
HD1200 | 78° | 105° | 50° | 74° | 65° | 92° |
HD1080 | 72° | 105° | 45° | 74° | 60° | 92° |
SVGA | 78° | 105° | 50° | 74° | 65° | 92° |
모노큘러 카메라, GMSL2
ZED X One GS / ZED X One S 광각 (2.2 mm) | ZED X One GS / ZED X One S 협각 (4 mm) | ZED X One 4K 광각 (3.1 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | 수직 시야각 | 수평 시야각 | 수직 시야각 | 수평 시야각 | 수직 시야각 | 수평 시야각 |
HD4K | --- | --- | --- | --- | 71° | 104° |
HD1200 | 78° | 105° | 50° | 74° | 43° | 65° |
HD1080 | 72° | 105° | 45° | 74° | 71° | 104° |
SVGA | 78° | 105° | 50° | 74° | --- | --- |
참고: ZED X One S Fisheye 모델은 어안 투영 모델을 사용하여 204° (H) x 137° (V) x 218° (D)의 시야각을 제공합니다. 직선형 공식이 적용되지 않으므로 위 표에는 나와 있지 않습니다.
표에 보고된 값은 명목값이며, 실제 값은 각 장치의 공장 보정에 따라 달라지고 ZED SDK를 사용하여 런타임에 검색할 수 있습니다.