ZED 스테레오 카메라의 비교표는 어디에서 찾을 수 있나요?
Last updated: October 23, 2026
다음은 모든 ZED 스테레오 카메라의 주요 기능을 보여주는 비교표입니다:
| ZED X | ZED 2i | ZED 2 * | ZED X 미니 | ZED 미니 |
|---|---|---|---|---|---|
통신 | GMSL2 | USB3 | USB3 | GMSL2 | USB3 |
분리형 케이블 | 네 | 네 | 아니요 | 네 | 네 |
크기 | 163 mm x 30 mm x 37 mm | 175 mm x 30 mm x 43 mm | 175 mm x 30 mm x 33 mm | 94 mm x 30 mm x 37 mm | 124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm |
기준선 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 63 mm |
무게 | 240 g | 230 g | 125 g | 150 g | 60 g |
외장 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 플라스틱 |
IP 등급 | IP67 | IP66 | - | IP67 | - |
광학 | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (3.06mm) |
편광 필터 | 옵션 | 옵션 | - | 옵션 |
|
이미지 센서 | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS |
최대 해상도 | 1920x1200 | 2208x1242 | 2208x1242 | 1920x1200 | 2208x1242 |
최대 프레임 속도 | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA | 100 Hz @ VGA | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA |
센서 | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU |
삼각대 지원 | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | - |
나사 장착 | 2x M4 나사산 (하단) | 2x M4 나사산 (하단) | 2x M4 나사산 (하단) | 2x M4 나사산 (하단) | 2x M2 (하단) |
작동 온도 | -20°C ~ +55°C | -10°C ~ +45°C | -10 °C ~ +45°C | -20°C ~ +55°C | 0°C ~ +45°C |
깊이 정확도 | (2.2 mm) 0.3m에서 0.1% | (2.1 mm) 3m(9.84ft)까지 < 1% | 3m(9.84ft)까지 < 1% | (2.2 mm) 0.1m에서 0.1% | 3m까지 < 1.5% |
깊이 범위 | (2.2 mm) 0.3~20m | (2.1 mm) 0.3 m~20 m | 0.3 m~20 m | (2.2 mm) 0.1~8m | 0.10m~15m |
시야각 | 최대 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (2.2mm 기준) | 최대 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (2.1 mm 기준) | 최대 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) 최대 (2.2mm 기준) | 최대 102°(H) x 57°(V) x 118°(D) |
* ZED 2 카메라는 단종 시점에 가까워지고 있습니다 - 최종 주문일: 2024년 11월 30일