As câmeras ZED têm dificuldade para detectar pessoas e profundidade na chuva, neve ou com partículas suspensas no ar?
Last updated: October 23, 2026
As câmeras estéreo ZED podem ser usadas ao ar livre sob chuva, neve ou com partículas suspensas, como poeira, mas essas condições afetam a detecção de profundidade e a qualidade da detecção, como ocorre com qualquer sensor baseado em visão. A ZED 2 foi substituída pela ZED 2i (IP66); para ambientes externos agressivos, também recomendamos a ZED X e a ZED X Mini (IP67).
O que esperar
Partículas no campo de visão: gotas de chuva, flocos de neve e poeira são objetos pequenos e que se movem rapidamente, geralmente visíveis em apenas alguns quadros, e podem não ser correspondidos corretamente entre as imagens esquerda e direita. Elas podem gerar valores discrepantes isolados de profundidade (ruído), especialmente perto da câmera. A precipitação leve tem impacto limitado na profundidade de objetos maiores, como pessoas e veículos; a precipitação intensa reduz o alcance efetivo e a precisão da profundidade.
Água ou sujeira no vidro frontal: essa costuma ser a principal fonte de degradação. Gotas ou sujeira no vidro à frente de uma lente desfocam ou obstruem parte da imagem, e as duas imagens deixam de coincidir, causando profundidade ausente ou incorreta na área afetada. Mantenha o vidro frontal limpo e considere usar um para-sol ou um invólucro protetor que limite a exposição direta.
Iluminação: chuva e neve geralmente vêm acompanhadas de luz baixa ou difusa. A detecção de profundidade e a detecção por IA precisam de imagens bem expostas; consulte A ZED funciona em ambientes com pouca luz?
Reflexos: superfícies molhadas criam reflexos; o filtro polarizador opcional da ZED 2i, ZED X e ZED X Mini reduz o brilho e os reflexos em ambientes externos.
Detecção e rastreamento de pessoas
Os módulos de Detecção de Objetos e Rastreamento corporal detectam pessoas na imagem 2D e, em seguida, usam a profundidade para localizá-las em 3D. A detecção continua funcionando com precipitação leve, mas sua confiabilidade e seu alcance diminuem quando o contraste da cena cai ou quando as pessoas ficam parcialmente obstruídas. Para um rastreamento preciso, as pessoas devem estar na linha de visão de ambas as lentes.
Recomendações
Use os modos de profundidade NEURAL , que são mais robustos contra ruídos e condições difíceis; consulte Modos de profundidade.
Filtre os pixels não confiáveis usando os limites de confiança; consulte Configurações de profundidade.
Teste a câmera em suas condições reais de operação, gravando arquivos SVO que você pode reproduzir para ajustar os parâmetros; consulte a documentação de gravação.
Recursos adicionais: