Que tipo de cabo GMSL2 devo usar com minha câmera ZED X?

Last updated: October 23, 2026

IMG_5432-removebg-preview (1).pngIMG_5434-removebg-preview.png

Todas as câmeras GMSL2 da Stereolabs, da linha ZED X, têm um conector Fakra macho na parte traseira da câmera.

Isso requer um cabo coaxial específico com pelo menos um lado tendo uma conexão Fakra fêmea.

1.0 Introduction-25.png

O tipo de conector do outro lado do cabo coaxial depende da configuração que você planeja usar:

Uma conexão direta a uma placa ZED Link Mono, a um ZED Box Orin NX 8GB (versão antiga com um único conector) ou a um dispositivo ZED Box Mini:

cabo Female-to-Female

Uma conexão direta com uma placa ZED Link Duo ou Quad ou um dispositivo ZED Box :


Adaptador de 4 fios macho para 4 fêmeas

Adicionando um cabo GMSL2 de extensão a outro cabo GMSL2:


Cabo de extensão macho para fêmea

Observe que o comprimento máximo do cabo GMSL2 é de 15 metros para evitar problemas de desconexão.

Além disso, cada conexão entre cabos pode introduzir ruído, reduzindo potencialmente o comprimento total máximo. Para minimizar o número de conexões, use extensores de cabo mais longos.


Screenshot 2024-10-17 152908.pngScreenshot 2024-10-17 152919.pngScreenshot 2024-10-17 152927.png1.0 Introduction-8.png