Onde posso encontrar uma tabela comparativa das câmeras estéreo ZED?
Last updated: October 23, 2026
Aqui está uma tabela de comparação apresentando os principais recursos de todas as Câmeras Estéreo ZED:
| ZED X | ZED 2i | ZED 2 * | ZED X Mini | ZED Mini |
|---|---|---|---|---|---|
Protocolo de comunicação | GMSL2 | USB3 | USB3 | GMSL2 | USB3 |
Cabo removível | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Dimensões | 163 mm x 30 mm x 37 mm | 175 mm x 30 mm x 43 mm | 175 mm x 30 mm x 33 mm | 94 mm x 30 mm x 37 mm | 124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm |
Distância entre centros | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 63 mm |
Peso | 240 g | 230 g | 125 g | 150 g | 60 g |
Carcaça | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Plástico |
Classificação IP | IP67 | IP66 | - | IP67 | - |
Óptica | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (3.06mm) |
Polarizador | Opcional | Opcional | - | Opcional |
|
Sensor de imagem | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS |
Resolução máxima | 1920x1200 | 2208x1242 | 2208x1242 | 1920x1200 | 2208x1242 |
Taxa máxima de quadros | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA | 100 Hz @ VGA | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA |
Sensores | IMU de 6 GDL | IMU de 6 GDL | IMU de 6 GDL | IMU de 6 GDL | IMU de 6 GDL |
Suporte para tripé | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | - |
Montagem com parafuso | 2x roscas M4 (inferior) | 2x roscas M4 (inferior) | 2x roscas M4 (inferior) | 2x roscas M4 (inferior) | 2x M2 (inferior) |
Temperatura de operação | -20°C a +55°C | -10°C a +45°C | -10 °C a +45°C | -20°C a +55°C | 0°C a +45°C |
Precisão de profundidade | (2.2 mm) 0.1% a 0.3m | (2.1 mm) < 1% até 3m (9.84ft) | < 1% até 3m (9.84ft) | (2.2 mm) 0.1% a 0.1m | < 1.5% até 3m |
Alcance de profundidade | (2.2 mm) 0.3 a 20m | (2.1 mm) 0.3 m a 20 m | 0.3 m a 20 m | (2.2 mm) 0.1 a 8m | 0.10m a 15m |
Campo de visão | Máx. 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (para 2.2mm) | Máx. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (para 2.1 mm) | Máx. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) máx. (para 2.2mm) | Máx. 102°(H) x 57°(V) x 118°(D) |
* A câmera ZED 2 está se aproximando do fim da vida útil - Última data para pedidos: 30 de novembro de 2024