O que faço se minha ZED/ZED Mini/ZED2/ZED2i não estiver funcionando?
Last updated: August 13, 2026
Ferramenta de diagnóstico
Se você estiver enfrentando problemas com sua ZED e não tiver encontrado a solução em nossa Central de Ajuda ou em nossa Documentação, nossa equipe de suporte poderá ajudá-lo com uma avaliação do sistema. Siga estas etapas:
- Instale a versão mais recente do SDK https://www.stereolabs.com/developers/
- Reinicie o computador
- Conecte a câmera ZED (uma por vez)
- Execute a Ferramenta de diagnóstico localizada em:
- Windows: C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Diagnostic.exe
- Linux: /usr/local/zed/tools/ZED_Diagnostic
- Ao final do processo de diagnóstico, clique no botão "Salvar" e envie o arquivo de relatório resultante para support@stereolabs.com e faremos o possível para ajudá-lo!

Outras soluções
Remova qualquer cabo de extensão USB ou hub USB
ZED Mini
Se você estiver enfrentando problemas com a ZED Mini, leia as seguintes orientações:
- O conector Type-C da ZED Mini NÃO é reversível; você precisa alinhar as setas gravadas no cabo com o lado das lentes.
- Teste os dois cabos USB fornecidos (o cabo de 1,5 m e o cabo de 4 m).
- O ZED SDK 2.4.x é a versão mínima necessária para a ZED Mini; no entanto, recomendamos fortemente o uso da versão mais recente lançada.
ZED 2i
Se você estiver enfrentando problemas com a ZED 2i, leia as seguintes orientações:
- O conector Type-C da ZED 2i é reversível, então você pode conectá-lo dos dois lados.
- Certifique-se de que os parafusos do conector estejam bem apertados.
- O ZED SDK 3.5.x é a versão mínima necessária para a ZED 2i, no entanto, recomendamos fortemente usar a versão mais recente lançada.