相机的焦距和视场角是多少?
Last updated: October 23, 2026
每台 Stereolabs 相机都有独特的光学特性。这些相机在出厂时已经过校准,并且在首次启动 Stereolabs 应用程序(工具、示例等)时,会自动下载其相关校准数据。
您可以使用 ZED API 通过以下方式获取相机参数:
双目相机(ZED、ZED Mini、ZED 2、ZED 2i、ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano):
getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters.left_cam单目相机(ZED X One 家族,使用
sl::CameraOne类):getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters
校准文件存储在以下文件夹中,并以每台相机的序列号命名:
Windows: C:/ProgramData/Stereolabs/settings
Linux: /usr/local/zed/settings/
Windows(SDK ≤ 2.2.0): C:/Users/YOUR_USER_NAME/AppData/Roaming/Stereolabs/settings/
相机型号
双目相机(USB 3): ZED、ZED Mini、ZED 2、ZED 2i 双目相机(GMSL2): ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano 单目相机(GMSL2): ZED X One GS、ZED X One S、ZED X One 4K、ZED X One Core
您可以在 Stereolabs 商店中找到所有可用型号。
图像分辨率
分辨率 | 宽度 | 高度 | 帧率 | 相机型号 |
|---|---|---|---|---|
HD4K | 3840 | 2160 | 15 | ZED X One 4K |
HD2K | 2208 | 1242 | 15 | ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i |
HD1200 | 1920 | 1200 | 15, 30, 60 | ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K(裁剪) |
HD1080 | 1920 | 1080 | 15, 30, 60 | 所有相机型号(在 HD2K 传感器读出模式下,ZED、ZED Mini、ZED 2、ZED 2i 仅支持 15 fps;其他情况下支持 15/30/60 fps) |
HD720 | 1280 | 720 | 15, 30, 60 | ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i |
SVGA | 960 | 600 | 15, 30, 60, 120 | ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K(像素合并) |
WVGA | 672 | 376 | 15, 30, 60, 100 | ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i |
像素焦距
注意: 确切焦距可能会因所选分辨率和相机校准而异。 我们建议使用 ZED SDK 的运行时信息。
立体相机,USB 3
分辨率 | ZED | ZED Mini | ZED 2 / ZED 2i (2.1 mm 镜头) | ZED 2i (4 mm 镜头) |
|---|---|---|---|---|
HD2K | 1400 | 1492 | 1066 | 1912 |
HD1080 | 1400 | 1478 | 1066 | 1925 |
HD720 | 700 | 736 | 528 | 967 |
WVGA | 350 | 367 | 267 | 480 |
立体相机,GMSL2
分辨率 | ZED X / ZED X Mini (2.2 mm 镜头) | ZED X / ZED X Mini (4 mm 镜头) | ZED X Nano (2.8 mm 镜头) |
|---|---|---|---|
HD1200 | 737 | 1274 | 930 |
HD1080 | 737 | 1274 | 930 |
SVGA | 368 | 637 | 465 |
单目相机,GMSL2
分辨率 | ZED X One GS / ZED X One S 广角(2.2 mm 镜头) | ZED X One GS / ZED X One S 窄角(4 mm 镜头) | ZED X One 4K 广角(3.1 mm 镜头) |
|---|---|---|---|
HD4K | --- | --- | 1510 |
HD1200 | 737 | 1274 | 1510 |
HD1080 | 737 | 1274 | 755 |
SVGA | 368 | 637 | --- |
ZED X One S 鱼眼镜头注意事项:鱼眼镜头选项(204° 水平 x 137° 垂直 x 218° 对角)使用鱼眼投影模型;针孔焦距和下面的直线型视场公式不适用于此模型。请使用 ZED SDK 在运行时提供的校准参数。
ZED X One Core 注意事项:ZED X One Core 是一个裸机相机模块,采用与 ZED X One 一家人相同的传感器选项;焦距取决于所安装的 S-mount 镜头。请使用 ZED SDK 在运行时提供的校准参数。
像素尺寸
分辨率 | 像素尺寸 |
|---|---|
HD4K | 0.002 mm |
HD2K | 0.002 mm |
HD1200 | 0.003 mm;ZED X One 4K(裁剪模式)为 0.002 mm |
HD1080 | 0.002 mm(ZED、ZED Mini、ZED 2、ZED 2i);0.003 mm(ZED X 家族、ZED X One GS/S);0.004 mm(ZED X One 4K,合并模式) |
HD720 | 0.004 mm |
SVGA | 0.006 mm(原生 0.003 mm 像素的 2x2 合并) |
WVGA | 0.008 mm |
视场
视场公式如下:
fov = 2*arctan(pixelNumber/(2*focalLength)) * (180/pi) (*)
(*) 您可以在Wikipedia上找到此公式的详细解释。
下表列出了校正图像在不同分辨率下的视场角:
立体相机,USB 3
ZED | ZED Mini | ZED 2 / ZED 2i (2.1 mm) | ZED 2i (4 mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 |
HD2K | 48° | 76° | 46° | 73° | 61° | 92° | 36° | 60° |
HD1080 | 42° | 69° | 40° | 66° | 54° | 84° | 31° | 53° |
HD720 | 54° | 85° | 52° | 82° | 68° | 101° | 41° | 67° |
WVGA | 57° | 88° | 54° | 85° | 71° | 103° | 43° | 70° |
立体相机,GMSL2
ZED X / ZED X Mini (2.2 mm) | ZED X / ZED X Mini (4 mm) | ZED X Nano (2.8 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 |
HD1200 | 78° | 105° | 50° | 74° | 65° | 92° |
HD1080 | 72° | 105° | 45° | 74° | 60° | 92° |
SVGA | 78° | 105° | 50° | 74° | 65° | 92° |
单目相机,GMSL2
ZED X One GS / ZED X One S 宽 (2.2 mm) | ZED X One GS / ZED X One S 窄 (4 mm) | ZED X One 4K 宽 (3.1 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 | 垂直视场角 | 水平视场角 |
HD4K | --- | --- | --- | --- | 71° | 104° |
HD1200 | 78° | 105° | 50° | 74° | 43° | 65° |
HD1080 | 72° | 105° | 45° | 74° | 71° | 104° |
SVGA | 78° | 105° | 50° | 74° | --- | --- |
注意: ZED X One S 鱼眼型号采用鱼眼投影模型,可提供 204°(水平)x 137°(垂直)x 218°(对角线)的视场角;由于直线投影公式不适用,因此未在上述表格中列出。
表中报告的数值为标称值;实际数值取决于每个设备的工厂标定,并可在运行时通过 ZED SDK 获取。