Kann die ZED 2 über Ethernet (POE) oder 12-V-Stromversorgungsoptionen mit Strom versorgt werden?

Last updated: October 23, 2026

Leider kann die ZED 2 nicht über Ethernet (POE) oder 12 V mit Strom versorgt werden. Die ZED 2 benötigt 5 V für die Stromversorgung.