¿Dónde puedo encontrar una tabla comparativa de las cámaras estéreo ZED?

Last updated: October 23, 2026

Aquí tienes una tabla comparativa con las principales características de todas las cámaras estéreo ZED:

 

ZED X

ZED 2i

ZED 2 *

ZED X Mini

ZED Mini

Protocolo de comunicación

GMSL2

USB3

USB3

GMSL2

USB3

Cable extraíble

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Dimensiones

163 mm x 30 mm x 37 mm

175 mm x 30 mm x 43 mm

175 mm x 30 mm x 33 mm

94 mm x 30 mm x 37 mm

124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm

Distancia entre cámaras

120 mm

120 mm

120 mm

50 mm

63 mm

Peso

240 g

230 g

125 g

150 g

60 g

Carcasa

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Plástico

Clasificación IP

IP67

IP66

-

IP67

-

Óptica

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)
ƒ/1.8 (4mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (3.06mm)

Polarizador

Opcional

Opcional

-

Opcional

 

Sensor de imagen

2x CMOS
Obturador global

2x CMOS
Obturador rodante

2x CMOS
Obturador rodante

2x CMOS
Obturador global

2x CMOS
Obturador rodante

Resolución máxima

1920x1200

2208x1242

2208x1242

1920x1200

2208x1242

Frecuencia máxima de fotogramas

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

100 Hz @ VGA

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

Sensores

IMU de 6 GDL
Temperatura

IMU de 6 GDL
Magnetómetro
Barómetro
Temperatura

IMU de 6 GDL
Magnetómetro
Barómetro
Temperatura

IMU de 6 GDL
Temperatura

IMU de 6 GDL

Soporte para trípode

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

-

Montaje con tornillos

2x roscas M4 (parte inferior)
4x roscas M4 (parte posterior)

2x roscas M4 (parte inferior)
4x roscas M4 (parte posterior)

2x roscas M4 (parte inferior)

2x roscas M4 (parte inferior)
4x roscas M4 (parte posterior)

2x M2 (parte inferior)
2x M2 (parte superior)

Temperatura de funcionamiento

-20°C a +55°C

-10°C a +45°C

-10 °C a +45°C

-20°C a +55°C

0°C a +45°C

Precisión de profundidad

(2.2 mm) 0.1% a 0.3m
(2.2 mm) 3% a 8m
(3.8 mm) 0.2% hasta 1m
(3.8 mm) 3.1% a 15m

(2.1 mm) < 1% hasta 3m (9.84ft)
(2.1 mm) < 5% hasta 15m (49.21)
(4 mm) < 2% hasta 10m (32.80)
(4 mm) < 7% hasta 30m (98.42ft)

< 1% hasta 3m (9.84ft)
< 5% hasta 15m (49.21ft)

(2.2 mm) 0.1% a 0.1m
(2.2 mm) 5.4% a 6m
(3.8 mm) 0.1% hasta 0.15m
(3.8 mm) 3.3% a 6m

< 1.5% hasta 3m
< 7% hasta 15m

Rango de profundidad

(2.2 mm) 0.3 a 20m
(3.8 mm) 1 a 35m

(2.1 mm) 0.3 m a 20 m
(4 mm) 1.5 m a 35 m

0.3 m a 20 m

(2.2 mm) 0.1 a 8m
(3.8 mm) 0.15 a 12m

0.10m a 15m

Campo de visión

Máx. 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (para 2.2mm)
Máx. 80 (H) x 52 (V) x 91° (D) máx. (para 4mm)

Máx. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (para 2.1 mm)
Máx. 72°(H) x 44°(V) x 81°(D) (para 4 mm)

Máx. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D)

110 (H) x 80 (V) x 120° (D) máx. (para 2.2mm)
80 (H) x 52 (V) x 91° (D) máx. (para 4mm)

Máx. 102°(H) x 57°(V) x 118°(D)

* La cámara ZED 2 se acerca al final de su vida útil - Fecha límite para pedidos: 30 de noviembre de 2024