ZEDカメラはスマートフォンに直接接続できますか?これと併用するAndroidアプリケーションを開発できますか?
Last updated: October 23, 2026
いいえ、ZEDカメラをスマートフォンに直接接続することはできず、ZED SDKはAndroidまたはiOSでは利用できません。
主な理由は2つあります。
1. ハードウェアインターフェース
USB 3.0モデル(ZED 2iおよびZED Mini)は、利用可能なUSB 3.0帯域幅の大部分を使用して、左右の画像を高解像度かつ高フレームレートでストリーミングします。スマートフォンにUSB-Cポートが搭載されている場合でも、カメラに必要な持続的なUSB 3.0帯域幅と電力供給を保証できません。
GMSL2モデル(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、およびZED X One)は、自動車向けのGMSL2インターフェースを使用していますが、これはスマートフォンではまったく利用できません。ZED Linkキャプチャカードを搭載したNVIDIA Jetsonホストが必要です。詳しくはZED Xドキュメントをご覧ください。
2. 処理要件
ZED SDKでは、リアルタイムのステレオ深度推定、位置追跡、その他のAI機能を実行するために、CUDAをサポートするNVIDIA GPUが必要です。現在、CUDA機能を提供するスマートフォンはありません。
モバイル統合の推奨アーキテクチャ
モバイルアプリケーションでZEDデータを使用する必要がある場合は、カメラをZED SDKを実行するホストデバイス(NVIDIA GPUを搭載したPC、またはZED Box MiniなどのNVIDIA Jetson)に接続し、その後、画像、深度、トラッキングデータ、検出結果をネットワーク経由でAndroidまたはiOSアプリにストリーミングする方法がサポートされています。ZED SDKにはローカルストリーミング機能が組み込まれており、ROS 2やGStreamerなどの標準ミドルウェアを使用してモバイルクライアントにデータを転送することもできます。