A ZED é retrocompatível com USB 2.0?

Last updated: October 23, 2026

As câmeras estéreo USB (ZED 2i e ZED Mini) são câmeras USB 3.0 compatíveis com UVC. Quando conectadas a uma porta USB 2.0, a largura de banda disponível não é suficiente para o fluxo de vídeo completo: a resolução máxima compatível é VGA a 30 FPS.

Por esse motivo, não recomendamos usar as câmeras em portas USB 2.0. Sempre conecte a câmera a uma porta USB 3.0 (ou mais recente), de preferência no painel traseiro do computador e conectada diretamente ao controlador da placa-mãe.

Se sua câmera for detectada como um dispositivo USB 2.0 mesmo estando conectada a uma porta USB 3.0, consulte Como corrigir problemas de largura de banda e conexão do USB 3.0. Para aumentar o comprimento do cabo mantendo toda a largura de banda do USB 3.0, consulte Posso usar a câmera ZED com um cabo de extensão USB 3?

Observação: as câmeras GMSL2 da Família ZED X não usam USB; consulte Posso conectar a ZED X e a ZED X Mini a uma porta USB3?