Kann ich die ZED-Kamera mit einem USB-3-Verlängerungskabel verwenden?
Last updated: October 23, 2026
Ja. Für Erweiterungen über kurze Distanzen sind offizielle StereoLabs-Kabel im Webshop:
USB 3.0 Typ-C-Kabel mit doppelter Schraubverriegelung, empfohlen für die ZED 2i; die Anschlüsse mit doppelter Schraubverriegelung verhindern durch Vibrationen oder Bewegungen verursachte Verbindungsabbrüche.
USB 3.0 Typ-C-Kabel, kompatibel mit ZED Mini und ZED 2i.
Aktives USB 3.0 Typ-A-Verlängerungskabel, kompatibel mit Kameras mit USB Typ-A.
Wenn Sie nach Lösungen für größere Entfernungen suchen, können Sie die ZED-Kameras mit aktiven USB 3.0-Verlängerungskabeln von Drittanbietern oder Glasfaser-Extendern verwenden, um die Reichweite der Kamera auf bis zu 200 m zu erweitern. Der Extender muss die von der Kamera für den Videostream benötigte vollständige USB 3.0-Bandbreite (5 Gbit/s) unterstützen.
Für große Entfernungen empfehlen wir, die folgenden Lösungen in Betracht zu ziehen:
USB-Extender | Maximale Reichweite | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
High-End-USB-3.2-Extender mit null Latenz bis zu 100 m/330 ft | 100 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Empfohlen, in Produktion |
200 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Empfohlen, in Produktion | |
15 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | End of Life (2) | |
100 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | End of Life (2) |
Hinweis (1): ZED Mini, ZED 2 und ZED 2i verwenden sowohl USB 3.0 als auch USB 2.0 zur Übertragung von Video- und Bewegungssensordaten. Extender, die ausschließlich USB-3.0-Leitungen bereitstellen, wie beispielsweise die Spectra-Serie, unterstützen nur die Bildübertragung; Sensordaten von IMU, Barometer und Magnetometer sind nicht verfügbar. Der Raven 3124 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1, sodass alle Sensordaten verfügbar bleiben.
Hinweis (2): Die Icron Spectra 3001-15 und Spectra 3022 wurden vom Hersteller eingestellt und werden hier nur für bestehende Installationen aufgeführt. Der Spectra 3001-15 wurde durch die Icron-Starling-3251C-Serie und der Spectra 3022 durch den Raven 3124 ersetzt. Wir haben die Starling-Serie noch nicht validiert. Daher empfehlen wir für neue Installationen den Raven 3124.
Auch wenn andere USB-3.0-Extender möglicherweise kompatibel sind, beziehen sich die obigen Empfehlungen ausdrücklich auf Modelle, die alle unsere Tests zuverlässig bestanden haben.
Bitte beachten Sie:
Die oben genannten Lösungen sind für die Verlängerung der Verbindung zu einer einzelnen Kamera vorgesehen und sollten nicht als vollständige USB-Verlängerungen betrachtet werden. Extender sollten nicht mit USB-3.0-Hubs verwendet werden.
Für sehr große Entfernungen ist eine Alternative zur USB-Verlängerung das lokale Streaming, bei dem der Videostream über ein IP-Netzwerk von einem kleinen Host, beispielsweise einem NVIDIA® Jetson™, übertragen wird, der in der Nähe der Kamera platziert ist.
Wenn Ihre Anwendung konstruktionsbedingt eine lange, deterministische Verkabelung erfordert, sollten Sie die auf GMSL2 basierende ZED X Familiein Betracht ziehen, die Kabellängen von bis zu 15 m mit robusten Industrieanschlüssen nativ unterstützt.