¿Puedo usar la cámara ZED con un cable de extensión USB 3?
Last updated: October 23, 2026
Sí. Para extensiones de corto alcance, los cables oficiales de Stereolabs están disponibles en la Tienda de Stereolabs:
Cable USB 3.0 Type-C con doble bloqueo de tornillo, recomendado para la ZED 2i: los conectores con doble bloqueo de tornillo evitan desconexiones causadas por vibraciones o movimientos. También hay disponible una versión en ángulo recto .
Cable USB 3.0 Type-C, compatible con la ZED Mini y la ZED 2i.
Para distancias mayores, puede utilizar las cámaras ZED con cables de extensión USB 3 activos de terceros o extensores de fibra óptica, de hasta 200 m. El extensor debe admitir todo el ancho de banda USB 3 (5 Gbit/s) requerido por la transmisión de video de la cámara.
Recomendamos las siguientes soluciones para largas distancias:
Extensor USB | Alcance máximo | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Sí | Sí | Sí | Sí | Recomendado, en producción | |
200 m | Sí | Sí | Sí | Sí | Recomendado, en producción | |
15 m | Sí | Solo imágenes (1) | Solo imágenes (1) | Solo imágenes (1) | Fin de vida útil (2) | |
100 m | Sí | Solo imágenes (1) | Solo imágenes (1) | Solo imágenes (1) | Fin de vida útil (2) |
Nota (1): la ZED Mini, la ZED 2 y la ZED 2i utilizan USB 3 y USB 2.0 para transmitir video y datos de los sensores. Los extensores que solo proporcionan cableado USB 3, como la serie Spectra, solo admiten la transmisión de imágenes: no se puede acceder a los datos de la IMU, el barómetro ni el magnetómetro. El Raven 3124 es compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1, por lo que todos los datos de los sensores siguen estando disponibles.
Nota (2): el fabricante ha descontinuado los Icron Spectra 3001-15 y Spectra 3022, que solo aparecen en la lista para instalaciones existentes. El Spectra 3001-15 ha sido sustituido por la serie Icron Starling 3251C, y el Spectra 3022 por el Raven 3124. Todavía no hemos validado la serie Starling, por lo que para instalaciones nuevas recomendamos el Raven 3124.
Otros extensores USB 3 también pueden ser compatibles, pero las recomendaciones anteriores son los modelos que superaron de forma fiable todas nuestras pruebas.
Tenga en cuenta:
Las soluciones anteriores amplían la conexión de una sola cámara y no deben considerarse extensiones USB completas. No utilice extensores con concentradores USB 3.
Para distancias muy largas, una alternativa a la extensión USB es la transmisión a través de una red local, que transmite el video a través de una red IP desde un pequeño equipo host situado cerca de la cámara, como un dispositivo NVIDIA® Jetson™ o una ZED Box.
Si su aplicación requiere por diseño un cableado largo y resistente, considere las cámaras GMSL2 de la Familia ZED X, que admiten de forma nativa cables de hasta 15 m con conectores resistentes de grado automotriz; consulte ¿Qué tipo de cable GMSL2 debo utilizar con mi cámara ZED X?