¿Las cámaras ZED pueden alimentarse mediante Ethernet (PoE) o con una fuente de alimentación de 12 V?
Last updated: October 23, 2026
No, las cámaras ZED no pueden recibir alimentación directamente a través de Ethernet (PoE) ni con una fuente de alimentación de 12 V. La alimentación siempre se proporciona mediante la conexión de datos.
Cámaras USB 3: ZED 2i y ZED Mini
Las ZED 2i y la ZED Mini (y la ZED 2, cuyo uso se ha discontinuado) reciben alimentación de 5 V a través del puerto USB del ordenador host y no tienen una entrada de alimentación auxiliar.
Si la cámara debe instalarse lejos del ordenador host, utilice un cable de extensión USB 3 activo o de fibra; consulte ¿Puedo utilizar un cable de extensión USB con mi cámara ZED?
Cámaras GMSL2: Familia ZED X y ZED X Uno
Las cámaras GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, y ZED X One 4K) reciben alimentación a través del cable coaxial GMSL2 (alimentación a través del coaxial) mediante la tarjeta de captura ZED Link o el ZED Box al que están conectadas. No se requiere una fuente de alimentación independiente para la cámara.
La conexión GMSL2 admite cables de hasta 15 m; consulte ¿Qué tipo de cable GMSL2 debo utilizar con mi cámara ZED X?
Uso de una cámara lejos del ordenador principal
Para utilizar una cámara a cierta distancia del ordenador principal, conéctela a un ordenador integrado instalado junto a ella, como un ZED Box, y envíe los datos a través de la red con el módulo de transmisión de red local de ZED SDK.