Puis-je utiliser la caméra ZED avec un câble d’extension USB 3 ?
Last updated: October 23, 2026
Oui. Pour les extensions à courte portée, les câbles officiels de Stereolabs sont disponibles dans la boutique en ligne:
Câble USB 3.0 Type-C à double verrouillage par vis, recommandé pour la ZED 2i ; les connecteurs à double verrouillage par vis empêchent les déconnexions causées par les vibrations ou les mouvements.
Câble USB 3.0 Type-C, compatible avec la ZED Mini et la ZED 2i.
Câble d’extension actif USB 3.0 Type-A, compatible avec les caméras USB Type-A.
Si vous recherchez des solutions à plus longue portée, vous pouvez utiliser les caméras ZED avec des câbles d’extension actifs USB 3.0 tiers ou des extensions à fibre optique afin d’étendre la portée de fonctionnement de la caméra jusqu’à 200 m. L’extension doit prendre en charge la bande passante USB 3.0 complète (5 Gbit/s) requise par le flux vidéo de la caméra.
Nous vous recommandons d’envisager les solutions suivantes pour les longues distances :
Extension USB | Portée maximale | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extension USB 3.2 haut de gamme sans latence jusqu’à 100 m/330 pi | 100 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Recommandée, en production |
200 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Recommandée, en production | |
15 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | Fin de vie (2) | |
100 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | Fin de vie (2) |
Remarque (1) : La ZED Mini, la ZED 2 et la ZED 2i utilisent à la fois l’USB 3.0 et l’USB 2.0 pour transmettre les données vidéo et celles des capteurs de mouvement. Les extensions qui ne fournissent qu’un câblage USB 3.0, telles que la série Spectra, prennent uniquement en charge la transmission des images ; les données des capteurs provenant de l’IMU, du baromètre et du magnétomètre ne seront pas accessibles. Le Raven 3124 est rétrocompatible avec l’USB 2.0/1.1, de sorte que toutes les données des capteurs restent disponibles.
Remarque (2) : Les Icron Spectra 3001-15 et Spectra 3022 ont été abandonnées par le fabricant et sont mentionnées ici uniquement pour les installations existantes. La Spectra 3001-15 a été remplacée par la série Icron Starling 3251C, et la Spectra 3022 par le Raven 3124. Nous n’avons pas encore validé la série Starling ; pour les nouveaux déploiements, nous recommandons donc le Raven 3124.
D’autres extensions USB 3.0 peuvent également être compatibles, mais les recommandations ci-dessus concernent spécifiquement les modèles qui ont passé avec succès et de manière fiable tous nos tests.
Veuillez noter :
Les solutions ci-dessus sont destinées aux extensions de connexion d’une seule caméra et ne doivent pas être considérées comme des extensions USB complètes. Les extensions ne doivent pas être utilisées avec des hubs USB 3.0.
Pour les très longues distances, une alternative à l’extension USB est le Streaming local, qui transmet le flux vidéo sur un réseau IP depuis un petit hôte, tel qu’un NVIDIA® Jetson™, placé près de la caméra.
Si votre application nécessite par conception un câblage long et déterministe, envisagez la Famille ZED X, qui prend nativement en charge des longueurs de câble allant jusqu’à 15 m avec des connecteurs industriels robustes.