Posso usare la fotocamera ZED con un cavo di prolunga USB 3?
Last updated: October 23, 2026
Sì. Per le estensioni a corto raggio, i cavi ufficiali Stereolabs sono disponibili nel negozio online:
Cavo USB 3.0 Type-C con doppio fissaggio a vite, consigliato per ZED 2i; i connettori con doppio fissaggio a vite prevengono le disconnessioni causate da vibrazioni o movimenti.
Cavo USB 3.0 Type-C, compatibile con ZED Mini e ZED 2i.
Cavo di prolunga attivo USB 3.0 Type-A, compatibile con le telecamere USB Type-A.
Se cerchi soluzioni a lungo raggio, puoi utilizzare le telecamere ZED con cavi di prolunga attivi USB 3.0 di terze parti o estensori in fibra ottica per estendere il raggio operativo della telecamera fino a 200 m. L'estensore deve supportare l'intera larghezza di banda USB 3.0 (5 Gbps) richiesta dal flusso video della telecamera.
Per le lunghe distanze, consigliamo di prendere in considerazione le seguenti soluzioni:
Estensore USB | Portata massima | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estensore USB 3.2 di fascia alta con latenza zero fino a 100 m/330 ft | 100 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Consigliato, in produzione |
200 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Consigliato, in produzione | |
15 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | Fine del ciclo di vita (2) | |
100 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | Fine del ciclo di vita (2) |
Nota (1): ZED Mini, ZED 2 e ZED 2i utilizzano sia USB 3.0 sia USB 2.0 per trasmettere video e dati dei sensori di movimento. Gli estensori che forniscono solo il cablaggio USB 3.0, come la serie Spectra, supportano solo la trasmissione delle immagini; i dati dei sensori provenienti da IMU, barometro e magnetometro non saranno accessibili. Raven 3124 è retrocompatibile con USB 2.0/1.1, quindi tutti i dati dei sensori rimangono disponibili.
Nota (2): Icron Spectra 3001-15 e Spectra 3022 sono stati dismessi dal produttore e sono elencati qui solo per le installazioni esistenti. Spectra 3001-15 è stato sostituito dalla serie Icron Starling 3251C e Spectra 3022 da Raven 3124. Non abbiamo ancora convalidato la serie Starling, quindi per le nuove implementazioni consigliamo Raven 3124.
Sebbene anche altri estensori USB 3.0 possano essere compatibili, le raccomandazioni sopra riportate riguardano specificamente i modelli che hanno superato in modo affidabile tutti i nostri test.
Nota:
Le soluzioni sopra indicate sono destinate alle estensioni del collegamento di una singola telecamera e non devono essere considerate estensioni USB complete. Gli estensori non devono essere utilizzati con hub USB 3.0.
Per distanze molto lunghe, un'alternativa all'estensione USB è Streaming locale, che trasmette il feed video su una rete IP da un piccolo host, come un NVIDIA® Jetson™, posizionato vicino alla telecamera.
Se la tua applicazione richiede per progettazione un cablaggio lungo e deterministico, prendi in considerazione la Famiglia ZED X, che supporta nativamente lunghezze dei cavi fino a 15 m con connettori industriali robusti.