ZEDカメラをUSB 3延長ケーブルで使用できますか?
Last updated: October 23, 2026
はい。短距離の延長には、公式のステレオラブス製ケーブルを ウェブストアでご利用いただけます。
USB 3.0 Type-C デュアルスクリューロックケーブル(ZED 2iに推奨)。2つのスクリューロックコネクターにより、振動や移動による接続解除を防止します。
USB 3.0 Type-Cケーブル(ZED MiniおよびZED 2iに対応)。
USB 3.0 Type-Aアクティブ延長ケーブル(USB Type-Aカメラに対応)。
より長距離のソリューションをお探しの場合は、サードパーティ製のUSB 3.0アクティブ延長ケーブルまたは光ファイバーエクステンダーを使用して、ZEDカメラの動作範囲を最大200 mまで延長できます。エクステンダーは、カメラの映像ストリームに必要なUSB 3.0(5 Gbps)の全帯域幅を維持できる必要があります。
長距離向けには、以下のソリューションを検討することをお勧めします。
USBエクステンダー | 最大距離 | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 推奨(本番環境で使用中) | |
200 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 推奨(本番環境で使用中) | |
15 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | 販売終了 (2) | |
100 m | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | 販売終了 (2) |
注 (1): ZED Mini、ZED 2、およびZED 2iは、映像とモーションセンサーデータの送信にUSB 3.0とUSB 2.0の両方を使用します。SpectraシリーズのようにUSB 3.0配線のみを提供するエクステンダーは、画像伝送のみをサポートします。IMU、気圧計、磁力計からのセンサーデータにはアクセスできません。Raven 3124はUSB 2.0/1.1との下位互換性があるため、すべてのセンサーデータを利用できます。
注 (2): Icron Spectra 3001-15およびSpectra 3022はメーカーにより販売終了となっており、既存の設置環境向けにのみここに記載しています。Spectra 3001-15はIcron Starling 3251Cシリーズに、Spectra 3022はRaven 3124に置き換えられています。Starlingシリーズについてはまだ検証していないため、新規導入にはRaven 3124をお勧めします。
他のUSB 3.0エクステンダーも互換性がある可能性がありますが、上記の推奨製品は、当社のすべてのテストに確実に合格したモデルに限定されています。
ご注意ください:
上記のソリューションは、単一カメラ接続の延長を目的としたものであり、USB全体の延長として使用するものではありません。エクステンダーはUSB 3.0ハブと併用しないでください。
非常に長い距離の場合、USB延長の代替手段として ローカルストリーミングがあります。これは、カメラの近くに設置したNVIDIAなどの小型ホストから、IPネットワーク経由で映像フィードを送信します。® Jetson™。
設計上、長距離かつ確定的なケーブル配線が必要なアプリケーションでは、GMSL2ベースの ZED X ファミリーをご検討ください。堅牢な産業用コネクターにより、最大15 mのケーブル長をネイティブにサポートします。