ZED 카메라를 USB 3 연장 케이블과 함께 사용할 수 있나요?

Last updated: October 23, 2026

네. 단거리 연장의 경우 공식 Stereolabs 케이블을 웹 가게에서 구매할 수 있습니다:

더 긴 거리의 솔루션을 찾고 있다면, 타사 USB 3.0 액티브 연장 케이블 또는 광섬유 익스텐더와 함께 ZED 카메라를 사용하여 카메라 작동 범위를 최대 200m까지 확장할 수 있습니다. 익스텐더는 카메라 비디오 스트림에 필요한 전체 USB 3.0(5Gbps) 대역폭을 지원해야 합니다.

장거리 사용에는 다음 솔루션을 고려하는 것이 좋습니다:

USB 익스텐더

최대 거리

ZED

ZED 미니

ZED 2

ZED 2i

상태

최대 100m/330ft에서 지연 시간이 전혀 없는 고급 USB 3.2 익스텐더

100m

✔

✔

✔

✔

권장, 생산 환경에서 사용 중

Icron Raven™ 3124 멀티모드 광섬유 익스텐더

200m

✔

✔

✔

✔

권장, 생산 환경에서 사용 중

Icron Spectra™ 3001-15 액티브 구리 연장 케이블

15m

✔

⚠(1)

⚠(1)

⚠(1)

단종 (2)

Icron Spectra™ 3022 멀티모드 광섬유 익스텐더

100m

✔

⚠(1)

⚠(1)

⚠(1)

단종 (2)

참고 (1): ZED 미니, ZED 2 및 ZED 2i는 USB 3.0과 USB 2.0을 모두 사용하여 비디오 및 모션 센서 데이터를 전송합니다. Spectra 시리즈와 같이 USB 3.0 배선만 제공하는 익스텐더는 이미지만 전송할 수 있으며, IMU, 기압계 및 자력계의 센서 데이터에는 액세스할 수 없습니다. Raven 3124는 USB 2.0/1.1과 하위 호환되므로 모든 센서 데이터를 계속 사용할 수 있습니다.

참고 (2): Icron Spectra 3001-15 및 Spectra 3022는 제조업체에서 단종되었으며 기존 설치 환경을 위해서만 여기에 나열되어 있습니다. Spectra 3001-15는 Icron Starling 3251C 시리즈로, Spectra 3022는 Raven 3124로 대체되었습니다. 아직 Starling 시리즈를 검증하지 않았으므로 새로 배포하는 경우 Raven 3124를 권장합니다.

다른 USB 3.0 익스텐더도 호환될 수 있지만, 위의 권장 제품은 당사의 모든 테스트를 안정적으로 통과한 모델에 한정됩니다.

참고:

  • 위 솔루션은 단일 카메라 연결 연장을 위한 것이며 전체 USB 연장으로 간주해서는 안 됩니다. 익스텐더를 USB 3.0 허브와 함께 사용해서는 안 됩니다.

  • 매우 먼 거리의 경우 USB 연장의 대안으로 로컬 스트리밍을 사용할 수 있습니다. 이는 카메라 근처에 배치된 NVIDIA와 같은 소형 호스트에서 IP 네트워크를 통해 비디오 피드를 전송합니다.® Jetson™을 예로 들 수 있습니다.

  • 설계상 장거리의 안정적인 케이블 연결이 애플리케이션에 필요한 경우, GMSL2 기반의 ZED X 가족을 고려해 보세요. 이 제품은 견고한 산업용 커넥터를 사용하여 최대 15m의 케이블 길이를 기본적으로 지원합니다.