Posso usar a câmera ZED com um cabo de extensão USB 3?

Last updated: October 23, 2026

Sim. Para extensões de curto alcance, os cabos oficiais da Stereolabs estão disponíveis na loja virtual:

Se você estiver procurando soluções para distâncias maiores, poderá usar as câmeras ZED com cabos de extensão ativos USB 3.0 de terceiros ou extensores de fibra óptica para ampliar o alcance operacional da câmera para até 200 m. O extensor deve manter toda a largura de banda USB 3.0 (5 Gbps) exigida pelo fluxo de vídeo da câmera.

Recomendamos considerar as seguintes soluções para longas distâncias:

Extensor USB

Alcance máximo

ZED

ZED Mini

ZED 2

ZED 2i

Status

Extensor USB 3.2 de alto desempenho com latência zero até 100 m/330 pés

100 m

✔

✔

✔

✔

Recomendado, em produção

Icron Raven™ 3124 Extensor de fibra multimodo

200 m

✔

✔

✔

✔

Recomendado, em produção

Icron Spectra™ 3001-15 Cabo de extensão ativo de cobre

15 m

✔

⚠(1)

⚠(1)

⚠(1)

Fim de vida útil (2)

Icron Spectra™ 3022 Extensor de fibra multimodo

100 m

✔

⚠(1)

⚠(1)

⚠(1)

Fim de vida útil (2)

Observação (1): A ZED Mini, a ZED 2 e a ZED 2i usam USB 3.0 e USB 2.0 para transmitir dados de vídeo e do sensor de movimento. Extensores que fornecem apenas cabeamento USB 3.0, como os da série Spectra, suportam apenas a transmissão de imagens; os dados dos sensores da IMU, do barômetro e do magnetômetro não estarão acessíveis. O Raven 3124 é compatível com versões anteriores de USB 2.0/1.1, portanto todos os dados dos sensores permanecem disponíveis.

Observação (2): O Icron Spectra 3001-15 e o Spectra 3022 foram descontinuados pelo fabricante e estão listados aqui apenas para instalações existentes. O Spectra 3001-15 foi substituído pela série Icron Starling 3251C, e o Spectra 3022, pelo Raven 3124. Ainda não validamos a série Starling; portanto, para novas implementações, recomendamos o Raven 3124.

Embora outros extensores USB 3.0 também possam ser compatíveis, as recomendações acima são especificamente para modelos que passaram de forma confiável em todos os nossos testes.

Observação importante:

  • As soluções acima destinam-se a extensões de conexão de uma única câmera e não devem ser consideradas extensões USB completas. Os extensores não devem ser usados com hubs USB 3.0.

  • Para distâncias muito longas, uma alternativa à extensão USB é a Transmissão contínua local, que transmite o fluxo de vídeo por uma rede IP a partir de um host pequeno, como um NVIDIA® Jetson™, colocado próximo à câmera.

  • Se, por projeto, sua aplicação exigir cabeamento longo e determinístico, considere a Família ZED X, que oferece suporte nativo a comprimentos de cabo de até 15 m com conectores industriais robustos.