我可以将 ZED 相机与 USB 3 延长线一起使用吗?
Last updated: October 23, 2026
是的。对于短距离延长,官方 Stereolabs 线缆可在 网上商店购买:
USB 3.0 Type-C 双螺钉锁定线缆,推荐用于 ZED 2i;双螺钉锁定连接器可防止因振动或移动而导致的断开连接。
USB 3.0 Type-C 线缆,兼容 ZED Mini 和 ZED 2i。
USB 3.0 Type-A 有源延长线缆,兼容 USB Type-A 相机。
如果您正在寻找更长距离的解决方案,可以将 ZED 相机与第三方 USB 3.0 有源延长线缆或光纤延长器配合使用,将相机的工作距离延长至 200 米。延长器必须支持相机视频流所需的完整 USB 3.0(5 Gbps)带宽。
对于长距离,我们建议考虑以下解决方案:
USB 延长器 | 最大距离 | ZED | ZED Mini | ZED 2 | ZED 2i | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 米 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 推荐,已投入生产使用 | |
200 米 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 推荐,已投入生产使用 | |
15 米 | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | 生命周期结束 (2) | |
100 米 | ✔ | ⚠(1) | ⚠(1) | ⚠(1) | 生命周期结束 (2) |
注 (1): ZED Mini、ZED 2 和 ZED 2i 使用 USB 3.0 和 USB 2.0 传输视频和运动传感器数据。仅提供 USB 3.0 线路的延长器(例如 Spectra 系列)只能支持图像传输;IMU、气压计和磁力计的传感器数据将无法访问。Raven 3124 向后兼容 USB 2.0/1.1,因此所有传感器数据均可用。
注 (2): Icron Spectra 3001-15 和 Spectra 3022 已由制造商停产,此处列出它们仅供现有安装使用。Spectra 3001-15 已由 Icron Starling 3251C 系列取代,Spectra 3022 已由 Raven 3124 取代。我们尚未验证 Starling 系列,因此对于新部署,我们推荐 Raven 3124。
虽然其他 USB 3.0 延长器可能也兼容,但上述建议专门针对已可靠通过我们所有测试的型号。
请注意: