对于深度感应,ZED 相机在距离测量范围和检测准确性方面表现如何?

Last updated: October 23, 2026

所有 ZED 相机都使用被动立体视觉,并结合 ZED SDK 的 AI 驱动神经深度引擎来估计深度。深度范围取决于相机型号、立体基线和光学元件的焦距。

下表总结了每种可用相机型号和镜头选项的深度范围:

相机型号

光学元件(焦距)

基线

深度范围

ZED X

2.2 mm

120 mm

0.3 m 至 20 m

ZED X

4 mm

120 mm

1.0 m 至 35 m

ZED X Mini

2.2 mm

50 mm

0.1 m 至 8 m

ZED X Mini

4 mm

50 mm

0.15 m 至 12 m

ZED X Nano

固定广角

18 mm

0.03 m 至 2 m

ZED 2i

2.1 mm

120 mm

0.3 m 至 20 m

ZED 2i

4 mm

120 mm

1.5 m 至 35 m

ZED Mini

2.8 mm

63 mm

0.1 m 至 15 m

注释:

  • 上述数值是硬件支持的最大范围;为获得最佳精度,我们建议在每个产品数据表中报告的“理想范围”内使用。

  • 可以使用 depth_minimum_distance 和 depth_maximum_distance 初始化参数在 ZED SDK 中配置最小和最大距离;请参阅深度设置文档。

  • 旧款 ZED 2(已由 ZED 2i 替代)的深度范围为 0.2 米至 20 米。

  • 对于定制基线和扩展范围,可以使用两个 ZED X One 单目相机构建虚拟立体系统;最终的深度范围取决于所选的基线和光学元件。

关于精度,立体深度误差会随距离呈二次增长;作为参考,在近距离范围内,深度精度通常约为距离的 1%,而在范围远端则会降低到几个百分点(例如,ZED Mini 的规格为在 3 米以内低于 1.5%,在 15 米以内低于 7%)。您可以在深度感应文档页面中找到更多详细信息。

以下链接中提供了各种模块的详细说明:


附件:
ZED2_ULTRA.png
ZED_mini_ULTRA.png